Yarway-P-P000391

Indicateur de niveau électronique Yarway série 1004

Product Description

Système d’alarme électronique de pointe, riche en fonctions, équipé d’une à quatre sondes, conçu pour détecter le niveau de l’eau dans un large éventail d’applications

Caractéristiques

  • Basé sur une technologie largement reconnue de sonde de conductivité.
  • Fiable et économique.
  • Les sondes peuvent être montées directement sur la cuve sous pression ou sur la colonne.
  • Circuit de détection indépendant pour chaque sonde.
  • Les sondes haute pression sont équipées d’une électrode soudée en acier inoxydable brasé avec isolant en zircone pour les applications à haute pression et à haute température.
  • Les sondes basse pression comportent une électrode filetée en acier inoxydable avec isolant en PTFE pour les applications à basse pression et à basse température.
  • Remplacement direct des interrupteurs à flotteur mécaniques.
  • L’indication locale du niveau d’eau par LED dans un boîtier Type 4X/IP66 fournit une logique redondante et une vérification visuelle principale.

Documentation et schémas