Moteur

Systèmes et composants automobiles

Produire des systèmes et composants efficaces permettant aux fournisseurs automobiles d'être compétitifs sur les marchés actuels.

Pour une précision et des performances supérieures

Pour rester compétitifs, les fournisseurs automobiles doivent trouver un équilibre entre la productivité et l’innovation tout en respectant des normes rigoureuses de conception, de qualité et de matériaux. Emerson peut aider à optimiser la production et la performance de vos composants et systèmes, quelle que soit la partie du véhicule concernée.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Pour une précision et des performances supérieures

Applications

Intérieur

Donner au client final les moyens de concevoir des designs innovants et des finitions exceptionnelles.

Compartiment moteur

Améliorer l'efficacité énergétique des moteurs en réduisant le poids des véhicules. Intégrer la longévité et la résistance à la corrosion.

Aspirateur de voiture

Repenser l’expérience des voyageurs dynamiques avec des systèmes d’aspiration entièrement intégrés au véhicule.

Actualités

Les nouvelles vannes d’Emerson pour les stations de ravitaillement en hydrogène assurent la...

Les vannes manuelles à double isolement et purge de 15 000 psi comportent une protection redondante contre la haute pression et une technologie...

Les nouveaux actionneurs électriques d’Emerson apportent une souplesse d’application, une...

Équipés de trois technologies de vis différentes, les actionneurs électriques à tige AVENTICS série SPRA apportent une polyvalence inégalée qui...

Emerson Introduces First Pneumatic Valve System with Integrated Open Platform Communications...

AVENTICS Series Advanced Valve Systems with OPC UA is a digital twin solution that solves interoperability challenges while improving...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.