Production de cultures cellulaires
Veillez à ce que les cultures cellulaires atteignent les objectifs de titre grâce à l’amélioration des procédés qui permettent d’obtenir des environnements optimaux dans les bioréacteurs.
L’obtention d’un environnement optimal dans un bioréacteur est essentielle pour maximiser la croissance de la culture cellulaire et garantir que les objectifs de production de substances médicamenteuses sont atteints. Qu’un procédé repose sur des réacteurs traditionnels à grande échelle ou sur des cuves plus petites à usage unique, l’approche modulaire d’Emerson pour l’optimisation de la production s’appuie sur des technologies de détection et de mesure exactes et précises, des capacités de contrôle avancées et une expertise en matière d’applications pour aider les fabricants à répondre à la demande du marché et à maintenir la conformité réglementaire.
L’équipe d’automatisation réduit les coûts de maintenance du pH grâce aux solutions de capteurs Rosemount
Sans un contrôle efficace de la température, les procédés biotechnologiques souffrent. Dans tous les procédés d’exploitation, des variations de température d’à peine un degré Celsius peuvent limiter la production. La gamme complète de produits et de services d’Emerson permet de surveiller et de contrôler efficacement la température dans les applications biotechnologiques. Des capteurs et des vannes de régulation aux algorithmes de contrôle et aux diagnostics, Emerson propose des solutions de contrôle de la température qui maximisent les niveaux de production et garantissent la qualité.
Lorsqu’il s’agit de procédés de culture cellulaire, le pH est essentiel, mais la surveillance et la régulation du pH peuvent s’avérer difficiles. Les changements métaboliques des organismes et les sondes mal calibrées peuvent entraîner une régulation du pH inefficace et avoir un impact négatif sur une opération. Les produits et services innovants d’Emerson pour la culture cellulaire offrent une solution de gestion standardisée pour surveiller et réguler efficacement le pH dans une application de culture cellulaire, afin que les fabricants puissent maximiser leur production tout en garantissant la qualité.
Le plus grand choix au monde d’électrovannes à 2, 3 et 4 voies, conçues pour les applications exigeantes de régulation des fluides.
Un contrôle précis de la pression à l’intérieur d’un bioréacteur est nécessaire pour assurer un apport adéquat d’oxygène d’un flux de gaz à la culture cellulaire, mais même de légères variations de la pression locale peuvent freiner la croissance cellulaire et limiter la formation de produits. La large gamme de solutions innovantes d’Emerson en matière de gestion de la pression permet d’améliorer les capacités de mesure et de contrôle tout en répondant aux exigences strictes des procédés, y compris les applications hygiéniques, afin d’assurer la conformité aux normes et réglementations industrielles.
Pour favoriser un environnement de croissance optimal dans un bioréacteur, il faut ajouter les bonnes quantités de gaz réactifs dans une cuve afin de soutenir les procédés de culture cellulaire/fermentation, mais ces quantités varient en fonction de la taille et du stade de croissance d’une culture. Les technologies d’Emerson en matière de débit et d’oxygène dissous permettent un contrôle flexible et précis des procédés de perfusion, ce qui permet aux fabricants de modifier les points de consigne d’un lot tout au long du procédé, en fonction du profil de croissance d’une culture, afin d’assurer une production maximale.
Les procédés d’agitation et de basculement permettent de transférer les nutriments et l’oxygène à une culture cellulaire au sein d’un bioréacteur. Bien que ces procédés de mélange soient essentiels pour obtenir une productivité optimale, des machines imprécises et inefficaces peuvent entraîner une rotation ou une agitation excessive - et détruire une culture cellulaire. Les technologies d’Emerson permettent de mieux comprendre et contrôler les procédés de mélange pour les bioréacteurs à grande échelle et à usage unique, afin de maintenir l’homogénéité dans l’ensemble d’une cuve et d’assurer un transfert optimal des nutriments.
Pour les fabricants du secteur des sciences de la vie, les problèmes d’étalonnage peuvent entraîner des déviations et la mise en quarantaine de lots, et nécessitent une maintenance accrue. L’absence de traçabilité peut entraîner des problèmes de conformité. Les solutions de gestion d’exploitation d’Emerson permettent des procédés d’étalonnage entièrement automatisés qui limitent les écarts et garantissent des performances optimales des équipements. Ils offrent également une traçabilité complète des lots avec des pistes d’audit et une documentation permettant d’améliorer les procédés et de garantir la conformité.
Le plus grand choix au monde d’électrovannes à 2, 3 et 4 voies, conçues pour les applications exigeantes de régulation des fluides.