L’arrivée d’eau des systèmes d’eau potable s’effectue par des canalisations à ciel ouvert qui acheminent l’eau de la source d’eau (mer, lac, rivière, barrage) vers l’usine, où elle est traitée pour obtenir de l’eau potable. À ce stade, la surveillance du débit dans les canaux ouverts est importante pour prévenir les débordements dans l’installation lors de fortes pluies, ainsi que pour enregistrer et partager les données de débit avec les autorités.
La série de transmetteurs Rosemount 1208 fournit des mesures de niveau précises et fiables et des calculs de débit en canal ouvert. Le transmetteur de niveau radar a été conçu pour répondre aux défis posés par les applications dans les domaines de l’eau et des eaux usées, des services publics et des produits chimiques de base. Le modèle Rosemount 1208 utilise la technologie radar sans contact en continu dans un boîtier compact en PVDF avec des homologations pour l’eau potable et les produits alimentaires. Sa conception encapsulée offre une résistance aux conditions extérieures et permet une immersion totale dans l’eau sur de longues périodes. La série Rosemount 1208 présente différentes options de communication via la technologie sans fil Bluetooth®, 4-20 mA HART® ou IO-link. Elle dispose d’une large gamme d’accessoires de montage, ce qui lui permet de s’intégrer facilement aux systèmes existants et aux nouveaux systèmes..