Asco-P-202 - IPC

Zawory proporcjonalne ASCO™ serii 202 Preciflow IPC

Product Description

Elektorozawory ASCO serii 202 Preciflow IPC są zaprojektowane do proporcjonalnego sterowania przepływem powietrza i gazów obojętnych poprzez zmianę elektrycznego sygnału wejściowego cewki.

Uruchamianie zaworów
proporcjonalne; elektrozawór
Materiał korpusu
Stal nierdzewna, mosiądz lub POM
Media
Powietrze, gaz obojętny
Typ portu
G1/8, montaż w kasecie lub na podkładce
Funkcja
2-drożny - 2/2 normalnie zamknięty
Przepływ
170 l/min przy 2,7 bara (Cv 0,2)
Napięcie
6 V DC, 12 V DC, 24 V DC
Ciśnienie robocze
0–7 barów (0–102 psi) przy maksymalnym przeciwciśnieniu 10% ciśnienia wlotowego
Normy/przepisy
IP50

Charakterystyka

  • Elektrozawory Preciflow są zaprojektowane do proporcjonalnego sterowania przepływem powietrza i gazów obojętnych poprzez zmianę elektrycznego sygnału wejściowego cewki.
  • Niska histereza (typ. < 5%), doskonała powtarzalność (typ. < 1%) i wysoka czułość (typ. < 1%) czynią te zawory idealnymi do precyzyjnego sterowania przepływem
  • Kompaktowa architektura z kompensacją ciśnienia oszczędza cenną przestrzeń w oprzyrządowaniu analitycznym i medycznym
  • Zawory nie wymagają minimalnego ciśnienia roboczego
  • Niski pobór mocy, aby spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące zasilania przyrządów
  • Spełnia wszystkie wymagane dyrektywy CE i jest zgodny z RoHS
  • Typowe zastosowania to:
    • Terapia oddechowa
    • Chromatografia gazowa
    • Monitorowanie ciśnienia krwi
    • Poród ze znieczuleniem

Dokumenty i rysunki