Asco-P-L177

ASCO™ Series L177 General purpose solenoid valves

Product Description

ASCO Series L177 general purpose valves are designed to control water, air, inert gases, steam and non-aggressive fluids. These valves can be used for wide range of industrial applications. These valves are available in 2/2 or 3/2 normally closed, open or universal service versions plus proportional control and latching versions.

Produkty

Search
1-2 z 2 wyników dla Products
:
ASCO™ L177B04-Z610A G1/8x2,3 V12/DC
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
IP 65
F
0
7 Day
QuickShip
175 zł
ASCO™ L177B04-Z610A G1/8X2,3 V230/50-60HZ
Uruchamianie
Cewka — bezpośrednie działanie
Certyfikaty
CE
IP 65
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
0
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — bezpośrednie działanie
CE
IP 65
F
0
7 Day
QuickShip
171 zł
Body Material
Brass
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe / Port Size
1/8 "
Port Type
G ISO228/1-G BSPP
Maximum allowable pressure (PS)
30 bar
Fluid temperature
-10°C +90°C (NBR); 0°C +130°C (FPM); -10°C +140°C (EPDM)
Max viscosity
5°E (~37 cStokes or mm2/s)
Sealing
NBR; FPM; EPDM

Charakterystyka

  • Direct acting solenoid valve.
  • Suitable to shut off liquid and gaseous fluids

Dokumenty i rysunki