Asco-P-L282

ASCO™ Series L282 General purpose solenoid valves

Product Description

ASCO Series L282 general purpose valves are designed to control water, air, inert gases, steam and non-aggressive fluids. These valves can be used for wide range of industrial applications. These valves are available in 2/2 or 3/2 normally closed, open or universal service versions plus proportional control and latching versions.

Produkty

Search
1-7 z 7 wyników dla Products
:
ASCO™ L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V230/50-60Hz
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
4
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
298 zł
ASCO™ L282B01-ZB12K G1/2x13,5 V24/50-60Hz
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
4
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
306 zł
ASCO™ L282B01-ZB12K G1x24 V230/50-60Hz
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
12
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
12
QuickShip
552 zł
ASCO™ L282B01-ZB12K G3/8x13,5 V230/50-60Hz
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
2
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
2
QuickShip
323 zł
ASCO™ L282B01-ZC12A G3/4x18 V24/DC
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
5
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
5
7 Day
QuickShip
383 zł
ASCO™ L282B01-ZC12A G3/8x13,5 V24/DC
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
2
dostępność
7 Day
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
2
7 Day
QuickShip
307 zł
ASCO™ L282V01-ZC12A G1/2x13,5 V24/DC
Uruchamianie
Cewka — obsługa za pomocą pilota
Certyfikaty
CE
IP67
cRUus
Klasa cewki
F
Przepływ (Cv)
4
dostępność
Uruchamianie
Certyfikaty
Klasa cewki
Przepływ (Cv)
dostępność
Cewka — obsługa za pomocą pilota
CE
IP67
cRUus
F
4
QuickShip
361 zł
Body Material
Brass; Stainless Steel
Valve Actuation
Solenoid - Pilot operated
Function
2 way - 2/2 Normally Open
Pipe / Port Size
3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Port Type
G ISO228/1-G BSPP
Maximum allowable pressure (PS)
20 bar
Fluid temperature
-10°C +90°C (NBR); 0°C +130°C (FPM); -10°C +140°C (EPDM)
Max viscosity
5°E (~37 cStokes or mm2/s)
Sealing
NBR; FPM; EPDM

Charakterystyka

  • Diaphragm valve, pilot operated, having full orifice.
  • Suitable to shut off liquid and gaseous fluids

Dokumenty i rysunki