AVENTICS-P-CCL-IS

AVENTICS™ Series CCL-IS Standard cylinders (ISO 15552)

Product Description

The AVENTICS Series CCL-IS (ISO 15552) cylinder in clean design is produced specifically for packaging applications in the food industry. It is characterized by practical sensor mountings and its clean design combines efficient, simple cleaning with low maintenance cycles.

Produkty

Search
1-10 z 396 wyników dla Products
:
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480058830
Normy i przepisy
ISO 15552
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
50 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 15552
32 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
631 zł
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480058890
Normy i przepisy
ISO 15552
Rozmiar otworu
63 mm
Długość skoku
50 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 15552
63 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
981 zł
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480058909
Normy i przepisy
ISO 15552
Rozmiar otworu
100 mm
Długość skoku
250 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 15552
100 mm
250 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
1 903 zł
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480058941
Normy i przepisy
ISO 15552
Rozmiar otworu
50 mm
Długość skoku
400 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 15552
50 mm
400 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
1 041 zł
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059075
Normy i przepisy
ISO 15552
Rozmiar otworu
32 mm
Długość skoku
100 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 15552
32 mm
100 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
648 zł
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059526
Normy i przepisy
ISO 15552
Rozmiar otworu
40 mm
Długość skoku
160 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 15552
40 mm
160 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
771 zł
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059528
Normy i przepisy
ISO 15552
Rozmiar otworu
40 mm
Długość skoku
50 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 15552
40 mm
50 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
723 zł
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059529
Normy i przepisy
ISO 15552
Rozmiar otworu
40 mm
Długość skoku
400 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 15552
40 mm
400 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
875 zł
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059532
Normy i przepisy
ISO 15552
Rozmiar otworu
80 mm
Długość skoku
200 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 15552
80 mm
200 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
1 443 zł
AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480059699
Normy i przepisy
ISO 15552
Rozmiar otworu
80 mm
Długość skoku
125 mm
Funkcja cylindra
Double-acting
dostępność
7 Day
Normy i przepisy
Rozmiar otworu
Długość skoku
Funkcja cylindra
dostępność
ISO 15552
80 mm
125 mm
Double-acting
7 Day
QuickShip
1 374 zł

Charakterystyka

  • Easy to clean anodized surfaces
  • Scrapers and lubricants (NSF-H1) are approved for food applications
  • Hygienic protective caps for unused mounting holes
  • Available in eight sizes covering piston diameters from 25 mm to 125 mm
  • Selection from elastic or pneumatic cushioning possible
  • Option to configure the air connections for supply and exhaust on rear cover, which increases flexibility when designing the system's tubing concept

Części

Search
1-10 z 117 wyników dla Parts & Accessories
:
11 zł
12 zł
13 zł
22 zł
25 zł
62 zł
AVENTICS™ Flexible spherical coupling, Series PM5 1826409006
Branża
Zastosowania przemysłowe
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
Piston rod mountings
Seria produktów
Flexible Couplings
dostępność
Same Day
Branża
Rozmiar otworu
Typ akcesorium
Seria produktów
dostępność
Zastosowania przemysłowe
Piston rod mountings
Flexible Couplings
Same Day
QuickShip
902 zł
461 zł
657 zł
1 202 zł

Dokumenty i rysunki