AVENTICS-P-RG1

AVENTICS™ Series RG1 Manually operated pressure regulators

Product Description

AVENTICS RG1 Series are composed of Piston pressure regulator for panel installation

Produkty

Search
1-1 z 1 wyników dla Products
:
AVENTICS™ Series RG1 R412010705
Przyłącze wejściowe sprężonego powietrza
M5
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
M5
Maks. ciśnienie robocze
10 bar
Branża
Zastosowania przemysłowe
dostępność
7 Day
Przyłącze wejściowe sprężonego powietrza
Przyłącze wyjściowe sprężonego powietrza
Maks. ciśnienie robocze
Branża
dostępność
M5
M5
10 bar
Zastosowania przemysłowe
7 Day
QuickShip
406 zł

Charakterystyka

  • Qn max. 70 l/min
  • Width: 17 mm
  • Working pressure min./max. 0 ... 10 bar 

Dokumenty i rysunki