Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-1822122024

AVENTICS™ Rod clevis, Series AP2 1822122024

30 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

CM2-AP2-M010-ST-ZN

For series
to mount on cylinder PRA, TRB, CCI, MNI, ICM, KPZ, KHZ, 167, CVI, RPC, RDC, ITS
For series
PRA, TRB, CCI, MNI, ICM, KPZ, 167, CVI, RPC, RDC
Thread size
M10x1,25
Weight
0.1 kg
Housing material
Steel
Surface housing
galvanized

Dokumenty i rysunki