Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-R412005471

AVENTICS™ Series QR1-AGS R412005471

96 zł
ILOŚĆ:

Product Description

QR1-AGS-G018-DA08

Type
Poppet valve
Medium
Compressed air
Compressed air connection 1
G 1/8
Compressed air connection type 1
External thread
Compressed air connection 2
Ø 8
Compressed air connection type 2
push-in fitting
Min. ambient temperature
-20 °C
Max. ambient temperature
80 °C
Min. medium temperature
-20 °C
Max. medium temperature
80 °C
Working pressure min.
-1 bar
Working pressure max
16 bar
Nominal flow Qn 1 to 2
550 l/min
Delivery unit
5 piece
Weight
0.033 kg
Housing material
Polyamide
Seal material
Acrylonitrile butadiene rubber
Material release ring
Polyamide
Material hand lever
Polyamide

Charakterystyka

  • Qn = 500 l/min ... 2600 l/min

Dokumenty i rysunki