PACSystems™ RXi - Web Panel with 10" Sunlight Readable screen
PACSystems™ RXi - Web Panel with 10" Sunlight Readable screen
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Dual Core 1.0 GHz iMX6 Freescale processor, 2GB of DDR3 RAM and 4GB of Flash memory
Standard Linux Yocto OS, QT Webkit, and Chromium and Firefox Web browsers
Modular portfolio ranges from 7" to 24" screens in a widescreen format, with 7" to 15" models also available with outdoor Sunlight Readable (SLR) screens
Effectively operate in temperatures as high as 65 degrees C and as low as -20 degrees C with the capability to operate indoors or outdoors
IP66 rated screens that protect against dust, moisture,and even direct water jets
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.