Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
A range of compact pressure seal gate valves designed according to ASME B16.34.
All range is offered in four standard cast materials: WCB (generally used on feed water lines), WC6 and WC9 (both used on steam lines), C12A (proposed for high temp. applications).
End to end dimensions as per ASME B16.10 short pattern.
Available in wedge gate and parallel slide configurations.
Seats are welded in.
Position indicator is offered as standard.
Stellite® gr. 6 overlay on seat and wedge or disc; Stellite® gr. 21 overlay on backseat.
Pressure seal gasket has trapezoidal shape for a low load on bolting, and is supplied in graphite with integral stainless steel anti-extrusion protection.
Standard ISO top mounting for easy assembly of any type of actuator or bevel gear.
Available options: wedge vent hole or overpressure pipe, by-pass, limit switch in open or closed position.
Valves are offered as standard with manual operators (Hand wheel or bevel gear depending on size). Actuated options such as electric, pneumatic or hydraulic are available.
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.