Micro Motion F-Series Coriolis Meter Consisting of F025B Sensor and 2500 Transmitter
Micro Motion F-Series Coriolis Meter Consisting of F025B Sensor and 2500 Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
 •Minimum 19.2 to 28.8 VDC  •6.3 watts  •Meets Installation (Overvoltage) Category II, Pollution Degree 2 requirements
Input/output signals
 •One active 4–20 mA output  •One active frequencty output
HART
Bell 202 signal is superimposed on the primary milliamp output
Mounting options
 •Mounted on 35 mm rail  •Rail must be grounded
Application types
 •Continuous process control  •Two-phase flow/entrained gas  •Meter verification
Hazardous approvals
Suitable for non-hazardous environments only
Charakterystyka
Micro Motion F025B Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), Nickel Alloy C22, High Temperature
Achieve highly accurate mass volume flow and density measurement in applications that require a compact, drainable design
Choose from 316L Stainless Steel and C-22 nickel alloy in all sizes
Improve measurement and tracking with extensive process and meter diagnostics with on-board historian and logging
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Custody Transfer Approvals from MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada, and INMETRO Brazil
Realize the fastest response rates and accurate batch and process measurement with unmatched MVD transmitter technology
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Interact with our 3D model to learn more about our F-Series Coriolis Flow and Density Meters
Micro Motion 2500 Compact Control Room Multivariable Flow And Density Transmitter
Cut wiring expenses with a remote-mount transmitter using 35 mm DIN rail
Easily fit in control rooms – just a 0.03ft³ space requirement versus 1.0ft³ typically required for Coriolis transmitters
Simplify configuration with a four-wire connection to the sensors for power and signal
Diagnose for performance under entrained gas and batching from empty applications with MVD digital processing
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.