Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R100S Sensor and 1500 Transmitter
Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R100S Sensor and 1500 Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Micro Motion 1500 Compact Control Room Single Variable Flow Transmitter
Available Outputs
Model 1500 : for applications requiring one flow rate variable ( in milliamp and a frequency/pulse outputModel 2500 : for applications requiring simultaneous monitoring of multiple flow variables in combinations of outputs (mill
Achieve high-performance basic liquid mass flow and volume flow measurement in a compact design
Increase flexibility with available 316L stainless steel construction that is compatible with most fluids
Cut costs with an integral transmitter that provides a flow-variable-only architecture
Choose from rugged transmitter options including: Class I, Division 1/Zone 1 housing with optional local-operator interface
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Minimize maintenance and boost long-term reliability with no moving parts to wear or replace
Install virtually anywhere with compact design
Micro Motion 1500 Compact Control Room Single Variable Flow Transmitter
Cut wiring expenses with a remote-mount transmitter using 35 mm DIN rail
Easily fit in control rooms – just a 0.03ft³ space requirement versus 1.0ft³ typically required for Coriolis transmitters
Simplify configuration with a four-wire connection to the sensors for power and signal
Diagnose for performance under entrained gas and batching from empty applications with MVD digital processing
Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.