Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R100S Sensor and 3500 Transmitter
Micro Motion R-Series Coriolis Meter Consisting of R100S Sensor and 3500 Transmitter
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Achieve high-performance basic liquid mass flow and volume flow measurement in a compact design
Increase flexibility with available 316L stainless steel construction that is compatible with most fluids
Cut costs with an integral transmitter that provides a flow-variable-only architecture
Choose from rugged transmitter options including: Class I, Division 1/Zone 1 housing with optional local-operator interface
Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
Minimize maintenance and boost long-term reliability with no moving parts to wear or replace
Install virtually anywhere with compact design
Micro Motion 3500 Controller And Transmitter, Remote Rack/Panel-Mount
Decrease your plant's labor, maintenance and operating costs with transmitter functions and PLC capabilities
Increase efficiency, accelerate throughput and improve product quality
Eliminate the need for external tools with full configuration capabilities
Improve interaction with a large, programmable display and descriptive alarms for easy setup, control and operation
Maximize uptime and process consistency with MVD technology that speeds response and enables multivariable measurement
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.