Micro Motion-F025P

Micro Motion F025P Coriolis Meter, 1/4 Inch (DN6), 316L Stainless Steel, High Pressure

Product Description

A 316L Stainless Steel, Nickel Alloy C22, high pressure Coriolis flow meter that delivers highly reliable, repeatable and robust measurement.

Produkty

Search
1-10 z 10 wyników dla Products
F025P
5700
F025P
3500
F025P
1500
F025P
2400S
F025P
1700
F025P
3700
F025P
2500
F025P
2700
F025P
4200
F025P
4700 Flow Transmitter
Mass flow accuracy (Liquid)
±0.20% of rate (standard)±0.15% of rate (optional)±0.10% of rate (optional)
Mass flow repeatability (Liquid)
±0.050% of rate
Volume flow accuracy (Liquid)
±0.20% of rate (standard)±0.15% of rate (optional)±0.10% of rate (optional)
Volume flow repeatability (Liquid)
±0.050% of rate
Mass flow accuracy (Gas)
±0.5% of rate
Mass flow repeatability (Gas)
±0.25% of rate
Density accuracy (Liquid)
±0.002 g/cm³ (2.0 kg/m³) (standard)±0.001 g/cm³ (1.0 kg/m³) (optional)
Temperature accuracy
±1 °C ±0.5% of reading
Sensor maximum working pressure
2,320 psig (160 barg)
Meter approvals, calibrations, and certifications

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Ingress Protection
•EMC effects

Charakterystyka

  • Achieve highly accurate mass volume flow and density measurement in applications that require a compact, drainable design
  • Choose from 316L Stainless Steel and C-22 nickel alloy in all sizes
  • Available with a rupture disk or purge fitting case
  • Improve measurement and tracking with extensive process and meter diagnostics with on-board historian and logging
  • Broad range of meter approvals and certifications, including; CSA (Class 1 Div 1 groups C and D, Class 1 Div 2 groups A, B, C and D), ATEX, IECEx, Ingress Protection 66/67, and NAMUR
  • Custody Transfer Approvals from MID OIML R 117, National Type Evaluation Program (NTEP), Measurement Canada, and INMETRO Brazil
  • Realize the fastest response rates and accurate batch and process measurement with unmatched MVD transmitter technology
  • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification
  • Interact with our 3D model to learn more about our F-Series Coriolis Flow and Density Meters

Dokumenty i rysunki

Części

Search
1-8 z 8 wyników dla Parts & Accessories
:
Micro Motion 9-wire remote standard (700) core processor with CSA approval-NPT
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
2 Weeks
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
dostępność
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
2 Weeks
Micro Motion™ Model 700 Standard Core Processor Assembly
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
2 Weeks
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
dostępność
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
2 Weeks
Micro Motion™ Model 800 Enhanced Core Processor Assembly
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
2 Weeks
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
dostępność
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
2 Weeks
Micro Motion™ Barrier Kit for Direct Connect with CSA approvals - English instructions
Typ produktu
Części zamienne
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
Przepływ - Coriolis
dostępność
2 Weeks
Typ produktu
Zgodność z innymi systemami
Rodzina
dostępność
Części zamienne
Przepływ - Coriolis
2 Weeks