ProLink III Configuration & Service Tool for Micro Motion and Rosemount Flow Meters
ProLink III Configuration & Service Tool for Micro Motion and Rosemount Flow Meters
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Featuring an intuitive interface, the ProLink III Microsoft Windows-based software application empowers you to easily access all the information you may need to configure, assess and manage your Micro Motion and Rosemount flow meters.
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (with Service Pack 1 or later). Note: Windows XP (with ServicePack 3 or later) is compatible with ProLink III version 4.3 or earlier
iOS and Android tablet version available on iOS and Google Play stores. The tablet version is only compatible with the 5700 Config I/O transmitter with the Wi-Fi display option.
Hardware Requirements
• Processor-Pentium 4 or higher (1 GHz min, 2 GHz higher recommended) • RAM- 1 GB min, 2 GB higher recommended • Disk space-1 GB for 32-bit(x86) Windows, 2 GB for 64-bit (x64)Windows • CD-ROM drive-4 or faster
Graphics Requirements
Video-24-bit color graphics or higher, 1024 x 768 display minimum, 1280 x 800 or higher widescreen format preferred
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.