Rosemount™ 8600DF030 Vortex Flow Meter, 3 Inch (DN80)
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
± 0.75% of volumetric rate for liquids ± 1% of volumetric rate for gas and steam ± 2% of rate for mass flow on steam using 8600 MultiVariable (MTA option)
Turndown
30:01:00
Output
4-20 mA with HART® 5 4-20 mA with HART® 5 and scalable pulse output
Wetted Material
Stainless Steel - CF3M
Flange Options
ANSI Class 150 to 300 DIN PN 10 to PN 40 JIS 10K to 40K Flanges are available in a variety of facings
Maksymalna liczba produktów, które mogą być porównane, to 4. Sprecyzuj wybór.
Ostrzeżenie o nieaktywnościx
Limit czasu sesji zostanie za chwilę przekroczony z powodu nieaktywności. Kliknij przycisk OK, aby przedłużyć sesję o 30 min.
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.x
Pozycja została pomyślnie dodana do listy.
Wybierz kraj/region i język
Wybierz kraj/region
Wybierz język
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.