Magnetyczny wskaźnik poziomu Rosemount 9930 to alternatywa o niskiej konserwacji dla wzierników innych wskaźników poziomu. Zapewnia nieinwazyjne wskazanie poziomu przy jednoczesnym zmniejszeniu punktów nieszczelności i emisji uchodzących. Wskaźnik pozwala na łatwe do zauważenia wskazanie poziomu, które jest widoczne w odległości do 100 ft (30 m). Idealnie nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowych, wysokociśnieniowych i korozyjnych, gdzie potrzebne jest wizualne wskazanie poziomu i granicy ośrodków. W połączeniu z zewnętrznie mocowanymi przetwornikami poziomu i przełącznikami firmy Emerson produkt Rosemount 9930 umożliwia kompletne, nadmiarowe i opłacalne rozwiązanie dotyczące wyznaczania poziomu.