Unsere industriellen Steuerungen verwenden OPC UA zur Verbindung aller Systemebenen und für Kontext vom Sensor bis zur Cloud.

OPC-UA

Emerson ist führend bei sicherer Kommunikation für Industrie 4.0

Führend bei der Kommunikation für Industrie 4.0

OPC-UA ermöglicht den sicheren Datenaustausch zwischen Anwendungen und bietet aussagekräftige Daten durch Informationsmodellierung. Das Ergebnis? Sich selbst zusammenstellende Client-Anwendungen mit der hohen Verfügbarkeit, Erweiterungsfähigkeit und Skalierbarkeit, die zur Transformation der industriellen Automation beiträgt. Das Engagement von Emerson für OPC-UA kommt durch den Einsatz der Apps als vereinender Informations-Backbone für alle mit unserem Portfolio für industrielle Automatisierung und Steuerungen erstellten Anwendungen zum Ausdruck.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Führend bei der Kommunikation für Industrie 4.0
OPC UA ist ein sicheres, skalierbares, strukturiertes Protokoll zur Kommunikation von Informationen im industriellen Internet.
Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Jetzt verbinden

Aktuelle Informationen

Emerson vereinfacht Antriebsintegration zur Erhöhung der Verfügbarkeit

Neue Kommunikationskarte von Emerson erleichtert die Integration von PACMotion variablen Frequenzantrieben (VFDs) mit PACSystems Controllern für...

Neue Edge-Lösungen von Emerson vereinfachen Erstellung fortschrittlicher IIoT-Anwendungen

Einsatzbereite PACSystems™ Edge Solutions unterstützen OEM-Hersteller und Endanwender bei der schnellen Konfiguration und Implementierung...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.