Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-L177

ASCO™ Magnetventile der Baureihe L177 für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Baureihe L177 für den allgemeinen Betrieb lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:
ASCO™ L177B04-Z610A G1/8x2,3 V12/DC
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
ASCO™ L177B04-Z610A G1/8X2,3 V230/50-60HZ
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
0
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
0
7 Day
QuickShip
Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetschalter – Direkt betätigt
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen
Rohr/Anschlussgröße
1/8"
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
30 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM); -10 °C bis +140 °C (EPDM)
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
NBR; FPM; EPDM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.

Dokumentation und Zeichnungen