Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-Mark 7

Numatics™ Wegeventile der Baureihe Mark 7

Produktbeschreibung

Die Numatics Baureihe Mark 7 ist eine Produktlinie aus Mehrzweck-Pneumatikventilen, die für Anwendungen konzipiert sind, in denen Pneumatikzylinder mit kleinen Bohrungen eingesetzt werden. Die kompakte Größe dieser Ventile und das stapelbare miniBLOK Verteilerblocksystem ermöglicht die Installation bei geringem Platzangebot. Die robusten Ventile der Baureihe Mark 7 bieten für den höchst zuverlässigen Betrieb die renommierte Numatics Technik mit geläppten Schiebern. Die Ventile eignen sich ideal für Maschinenanwendungen mit hohen Zyklusraten in Anwendungen der Automobilindustrie, Abfüllung, in Stanz-/Presswerken und in der Reifenproduktion.

Ventilbetätigung
Magnetventil – direktwirkend
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 in.; 1/4 in.
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege – 5/2, 4-Wege – 5/3 – Mittelstellung geschlossen
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich
Medien
Luft, inertes Gas, Vakuum

Merkmale

  • Reproduzierbare und zuverlässige Leistung in schwierigen Umgebungen
  • Branchenführende Lebensdauer
  • Modulare Bauweise für leichte Installation und Konfiguration
  • Nicht verriegelnde Handhilfsbetätigung ist Standard zur Unterstützung von Maschineneinrichtung und Konfiguration

Dokumentation und Zeichnungen