Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-8290A068

ASCO™ 8290A068

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ASCO VALVE 8290A068 NPTF 2/2NC STAINLESS STEEL PN16 DN50 2 NPTF HEAD T90 PRESSURE 4-10B

Ventilbetätigung
Motorisiert, Pneumatik - Steuerluft
Gehäusewerkstoff
Bronze, Edelstahl
Medien
Aggressive Flüssigkeiten/Gase, Luft, inertes Gas, Heizöl, Heißwasser, Leichtöl, Sauerstoff, Dampf, Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/8 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll; 1 1/4 Zoll; 1 1/2 Zoll; 2 Zoll; 2 1/2 Zoll
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv, von 6,0 Cv bis 14,0 Cv, über 14,0 Cv
Betriebsumgebung
Innen-/Außenbereich
Normen/Vorschriften
RoHS, Typ 4, Typ 4X

Merkmale

  • Nachgewiesene Langlebigkeit beim Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten wie Dampf, Heißwasser, Lösungsmitteln und leichten Schlämmen
  • Optionale Funktionen beinhalten Stellungsanzeige und Proportionalregelung
  • Robuster, wasserdichter Antrieb aus robustem Faserverbundwerkstoff, geschützt mit einer doppelten O-Ring-Dichtung.
  • Federbelastete Spindelabdichtung: Der FKM-Fluorelastomer-Abstreifer hält Partikel, die Schaden anrichten können, vom Spindelbereich fern und sorgt so für eine außergewöhnliche Haltbarkeit.
  • Sanfte Spindelbewegungen, die von zwei überdimensionalen Lagern geführt werden, für maximale Zuverlässigkeit
  • Schließschlagarme Bauart: Das Medium strömt unter die Scheibe, was zu einem langsameren Schließen führt
  • Einige Versionen sind kompatibel mit FDA CFR21 für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen

Dokumentation und Zeichnungen