Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Kann mit Luft, Stickstoff oder Erdgas bei einem Druck von 400 bis 1480 psi betrieben werden
Verschiedene Rahmengrößen von EIM-Stellantrieben, also 1000, 2000, 3000 und 4000, bilden die Grundlage für den Stellantrieb 2000HP.
Die wichtigsten mechanischen Komponenten des 2000HP passen auch bei den standardmäßigen elektrischen Stellantrieben von EIM, was den Kauf von Ersatzteilen erleichtert.
Die Getriebegehäuse der EIM-Stellantriebe werden werkseitig mit einem leistungsstarken Schmiermittel geschmiert, das sorgsam ausgewählt wurde, um die ordnungsgemäße Leistung unter bestimmten Betriebsbedingungen garantieren zu können.
Hochdruck-Gasbetrieb für eine schnelle Reaktion von Schiebern und Drehventilen mit großer Bohrung
Gut geeignet für alle industriellen Anwendungen oder Pipeline-Anwendungen, bei denen eine kompakte Ausführung, eine einfache manuelle Überbrückung, Verfahrgrenzen und Drehmomentschutz gewünscht sind
Anwendbar bei allen Schwenk- oder Drehanwendungen
Steuernetzstrom auf 6,9 bar (100 psi) geregelt und Motor- und Pilotblock-Versorgungsdruck max. 102 bar (1480 psi)
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.