AVENTICS-P-Marex-TSS

AVENTICS™ Marex Marine-Tankschallsystem (TSS)

Produktbeschreibung

Marex TSS Luftblasen-Tankschallsysteme verwenden Druckluft, um den Füllstand in Schiffstanks zu messen, die Marine-Dieselöl (MDO), (Meer-) Wasser, schwarzes, graues oder Bilgenwasser, Trinkwasser oder andere Flüssigkeiten enthalten. Diese Art der Füllstandsmessung kombiniert die Grundlagen der AVENTICS Technologie mit moderner Effizienz und Steuerung. Dies bietet Vorteile bei Anschaffungs- und Betriebskosten, Zuverlässigkeit und Sauberkeit. Das Spektrum reicht von kleinen Systemen für wenige Tanks bis hin zu elektropneumatischen Lösungen mit integrierter Absperrklappensteuerung, elektronischer Datenschnittstelle und Touchscreen-Bedienung und -Überwachung.

Arbeitsdruck
7 bar
Schutzart
IP 45/IP 65
Umgebungstemperaturbereich
-15 bis 65 °C (5 bis 149 °F)
Standard-Steuerschrankgröße
1 200* x 1 200 *x 400 mm

Merkmale

  • Anpassbares, flexibles System
  • Zuverlässiger, verschmutzungsfreier Betrieb
  • Geeignet für Frischwassermessungen
  • Voll pneumatisch oder elektropneumatisch mit elektronischer Datenschnittstelle
  • Optionaler Display- und Touchscreen-Betrieb
  • Automatische Spülfunktion