AVENTICS-P-S4K5U-5C

SolaHD™ internationale Online-USV S4K5U-5C 6 kVA

Produktbeschreibung

Die internationale Online-USV S4K5U-5C 6 kVA verfügt über eine echte Online(Doppelwandler)-Topologie und bietet so einen ultimativen Schutz gegen eine Vielzahl möglicher Probleme in der Stromversorgung. Flexible Ausgangsspannungen sind über das Konfigurationsprogramm verfügbar, um den internationalen Einsatz zu ermöglichen. Selbstdiagnose für einfachere Wartung und Fehlerbehebung und die USV kann vom Benutzer gewartet werden. Der standardmäßige Bypass-Schalter für Wartung sorgt für zusätzlichen Schutz.

ce-mark
eac-certified
abs

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:
SolaHD™ PN S4K240BATC
Zulassungen
CE
Frequenz
50 or 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
176-280 Vac
Elementart
Made to Stock
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
Elementart
verfügbarkeit
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Made to Stock
SolaHD™ PN S4K5U6K5C
Zulassungen
CE
Frequenz
50 or 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
176-280 Vac
Elementart
Kit
verfügbarkeit
Zulassungen
Frequenz
Eingangsspannungsbereich
Elementart
verfügbarkeit
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Kit
Leistung (VA/W)
6 000/4 800
Typische Überbrückungszeit (Minuten, Voll-/Halblast)
Interne Batterie 17/6
Hörbarer Schallpegel
< 55 dBA bei 1 m von hinten; < 50 dBA bei 1 m von vorne/der Seite
Frequenz
50 oder 60 Hz
Eingangsspannungsbereich
176–280 VAC
Bereich der Nennspannung
230 VAC
Anzahl der Phasen
Einphasig
Betriebstemperatur
0 °C bis +40 °C
Bereich der Ausgangsspannung
230 VAC

Merkmale

  • CE, EAC, ABS-Typ, ISTA-Verfahren 1A
  • Echte Doppelwandler-Topologie
  • Flexible L-N-Ausgangsspannungen (220/230/240 V)
  • Intellislot-, USB- und Klemmenleistenanschlüsse Als Tower oder für die Rackmontage konfigurierbar
  • Höchste Dichte, 6 kVA benötigt im Rack nur 5 HE
  • Internes, vom Benutzer im laufenden Betrieb austauschbares Batteriemodul
  • Passende erweiterte 3-HE-Batterieschränke
  • Selbstdiagnose für einfachere Wartung und Fehlerbehebung Mit automatischem und manuellem Bypass-Schalter für Wartung Fernnotabschaltung (REPO)
  • Automatische Frequenzerkennung von 60 oder 50 Hz

Dokumentation und Zeichnungen