AVENTICS™ Vorsteuerventil 0493818805

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

3/2NC-22MM-5W-NO_COIL

Betätigung
elektrisch
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
230 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
110 V
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerventilbreite
22 mm
Leistungsaufnahme DC
5 W
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Schutzart mit Anschluss
IP65
Einschaltdauer
100 %
Gewicht
0.031 kg