AVENTICS-1827000003

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie SI1 1827000003

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

G1/2

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-25 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Druckluftanschluss
G 1/2
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Schalldruckpegel
90 dB
Nenndurchfluss Qn
7223 l/min
Liefereinheit
2 Stück
Gewicht
0.08 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Sinterbronze
Werkstoff Gewinde
Messing