Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-7350300000

AVENTICS™ Serie EBP 7350300000

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

EBP-PT-07-NN-N-N-NN-G018-G018-G018

Betätigung
pneumatisch
Düsen-Ø
0.7 mm
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
6 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Max. Saugvermögen
17 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.
27 l/min
Max. Vakuum bei p.opt
83 %
Gewicht
0.08 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Düse
Messing

Merkmale

  • Pneumatische Ansteuerung

Dokumentation und Zeichnungen