Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412007410

AVENTICS™ Drosselrückschlagventil, Serie CC04 R412007410

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CC04-PA6-DA04-DA04-1_2_SLS

Anschluss 1
Ø 4
Anschluss 2
Ø 4
Drosselbohrung Ø
2 mm
Drosselrichtung
1 ▶ 2
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
95 l/min
Typ Druckluftanschluss 1
Steckanschluss
Typ Druckluftanschluss 2
Steckhülse
Drossel
Zuluftdrosselung
Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
70 °C
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Drosselschraube
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 70 l/min bis 1 950 l/min

Dokumentation und Zeichnungen