AVENTICS-R412027208

AVENTICS™ 3/2 directional safety valve, Series SV01 R412027208

QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SV01-3/2NC-SR-24DC-I-SE-PD-G018-FC-PNP

B10
Betätigung
elektrisch
Schaltprinzip
3/2
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Normen
ISO 13849-1, Kategorie 4, Performance level: e (erreichbar)
Bauart Ventil
Doppelschieberventil
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Druckluftanschluss Eingang
G 1/8
Leistungsaufnahme DC
1.5 W
Betriebsdruck min. intern
3 bar
Betriebsdruck max. intern
10 bar
Betriebsdruck min. extern
0 bar
Betriebsdruck max. extern
10 bar
Steuerdruck min.
3 bar
Steuerdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
4 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
4 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm

Merkmale

  • Schnelle Reaktion für minimale Betätigungszeit
  • Positionssensoren zur Überwachung von Ventilfehlern
  • Druckbereich von 3–10 bar
  • Interne und externe Pilotversorgung als Standard
  • Leistungsstufe „e“ der Kategorie 4 nach ISO 13849-1

Dokumentation und Zeichnungen