Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-24000F

Baumann™ 24000F Scheibenkörper-Regelventil

Produktbeschreibung

Das Baumann 24000F Regelventil in Scheiben-Ausführung passt auf die ASME- und EN-Leitungsflanschverbindungen und wurde für die Steuerung einer Vielzahl von Prozessflüssigkeiten, Gasen und Dämpfen entwickelt. Diese sehr kompakte Packung bietet die Verbindungsintegrität von Kugelventilen in Flanschausführung und ist dabei deutlich leichter und einfacher anzubringen. Es gibt spezielle Legierungsausführungen, die das Angebot der standardmäßigen Edelstahlausführung S31603 vervollständigen. Das 24000F Ventil ist ein universelles Modulationsventil, das für Prozessleitungsdruckwerte bis zu 99 barg (1440 psig) und Betriebstemperaturen bis zu 537 °C (1000 °F) geeignet ist.

Zulassungen
PED, CUTR, ATEX, CRN
Kritischer Betrieb
Allgemeiner Betrieb
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear
Material
Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Kryogen, Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, DIN PN 10-40
Prozessanschlussart
Geflanscht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Ventilgrößenstandard
NPS, DN
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Kompakte und leichte Bauweise reduziert die Kosten für den Einbau in die Rohrleitung.
  • Universelle Ventilkörperausführung: 1/2 Zoll für den Einbau zwischen Rohrleitungsflansche nach ASME CL300 und 600FF (ohne Dichtleiste) und PN10-40; 3/4 Zoll und 1 Zoll für den Einbau zwischen Rohrleitungsflansche nach ASME CL150, 300 und 600FF und PN10-40.
  • Mehrere Innengarnituren mit reduzierter Kapazität ermöglichen eine Anpassung an sich ändernde Prozessbedingungen mit Durchflusskoeffizienten bis 0,00013.
  • Optional erhältliches verlängertes Oberteil für Anwendungen mit Temperaturen zwischen –195 °C und +537 °C (–320 °F und +1000 °F).
  • Optionales ENVIRO-SEAL™ Packungssystem erfüllt die Anforderungen strenger Emissionsvorschriften.
  • Epoxidbeschichteter Antrieb mit Edelstahl-Befestigungsteilen bietet optimale Korrosionsbeständigkeit.
  • Antrieb mit mehreren Federn, vor Ort änderbarer Wirkungsweise und reduzierter Totzone ermöglicht direkte Betätigung durch entfernt montierte Signalgeber.
  • Antrieb mit Antriebsaufnahme kann unter Beibehaltung der Packungsintegrität von der Ventileinheit entfernt werden.

Dokumentation und Zeichnungen