Birkett Serie Safeset Pilotgesteuerte Sicherheitsventile
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Schlagartig entlastende und modulierende pilotgesteuerte Sicherheitsventile mit einer einzigartigen Bauweise mit massivem Eintrittsstutzen und Abmessungen gemäß API 526.
Massiver Eintrittsstutzen in einzigartiger Bauform reduziert Sitzbeanspruchung und Einlassdruckverluste, erhöht den Entladungskoeffizienten und ermöglicht niedrigere Anforderungen an den Gehäusewerkstoff in korrosiven Anwendungen.
Alle Bauteile mit Medienberührung mindestens in Edelstahlausführung, was die Verunreinigung der Dichtung verringert und die Nutzungsdauer verlängert.
Nicht-durchströmter Pilot eliminiert das Vereisungsrisiko, erhöht die Nutzungsdauer und stellt problemlosen Betrieb sicher.
Systemdruck von 95 % bis 98 % des Solldrucks möglich.
Vollhubfähigkeit gegen hohen Gegendruck.
Schlagartig wirkende Pilotsteuerung einstellbar auf null Überdruck und Abblasen bei 3 % des Solldrucks.
Weichpilot- und Hauptventilsitze in einer Reihe von Werkstoffoptionen bieten optimale Leckdichtigkeit und reduzieren den Wartungsaufwand.
Einstellbare Blendenbereiche innerhalb acht Standardgehäuse-Nennweiten für alle 21 Standardblendengrößen.
Integrierte Erfassung bietet kompakte Ausführung und präzise Druckerfassung aus dem strömenden Durchfluss.
Optionale externe Piloterfassung stellt selbst bei hohen Einlassdruckverlusten den problemlosen Betrieb sicher.
Modell mit vollem Durchgang und doppeltem Auslass für hohe Kapazitäten lieferbar.
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.