Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
DeltaV-P-DeltaV S-series Electronic Marshalling for Migrations

DeltaV™ Electronic Marshalling der S-Serie für Migrationen

Produktbeschreibung

Die beispiellose Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit des DeltaV™ Electronic Marshalling der S-Serie hebt die Leistung der E/A von Leitsystemen auf ein neues Niveau. Die CHARM I/O Card (CIOC) unterstützt bis zu 96 individuelle konfigurierbare Kanäle und bei der horizontalen Montage zusammen mit einer Migration eines veralteten Systems ist ein direkter Austausch der veralteten Hardware innerhalb bestehender Schaltschränke möglich. Jetzt können Sie ohne zusätzliche Schaltschränke, spezifische Kabel oder zusätzliches Rangieren auf die DeltaV S-Serie migrieren.

Höhe
26,7 cm (10,5 in.)
Tiefe
17,4 cm (6,68 in.)
Breite
48,3 cm (19 in.)
Montage
48,3 cm (19 in.) EIA-Schienen, 6 Rack-Einheiten (HE) hoch
Betriebstemperatur
-40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)
Lagerungstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 bis 13,2 Hz, 0,7 g von 13,2 bis 150 Hz

Merkmale

  • Bietet eine beispiellose Flexibilität für die E/A-Topologie des Leitsystems.
  • Mithilfe der CHARM E/A-Architektur kann jeder einzelne Kanal entsprechend den Anforderungen des Feldgerätes charakterisiert werden.
  • Ersetzt vorhandene, veraltete E/A.
  • Die CIOC-Architektur ist voll redundant ausgeführt.
  • Die DeltaV CIOC wurden sehr benutzerfreundlich entwickelt, sowohl hinsichtlich der Installation als auch der Softwaretools.

Dokumentation und Zeichnungen