DeltaV™ Smart Switches

Produktbeschreibung

Die DeltaV™ Network Smart Switches stellen die nächste Generation der im Handel erhältlichen Standardkomponenten (COTS) in Leitsystemen dar. Diese Switches sind zweckbestimmte kommerzielle Komponenten und vereinen die niedrigeren Kosten von Standardkomponenten mit den DeltaV spezifischen Softwareanwendungen und Leistungsmerkmalen, wodurch sie leichter zu integrieren sind. Durch den zweckbestimmten Switch verfügt das DeltaV System auch über eine erweiterte Sicherheitsfunktion zur automatischen Port-Sperrung, die vom Benutzer leicht zu aktivieren ist.

Schutz vor Netzwerksturm
Paketratenbeschränkung aktiviert mit festen Rateneinstellungen, Netzwerkschleifenschutz: erfordert die Switch-Firmware der Version: v4.2.11 für alle DeltaV Smart Switches-Portfolios (für die Switch-Modelltypen gibt es spezifische Firmware-Dateien).
Diagnose
Frontplatten-LED, Meldekontakt zusätzlich zum DeltaV Network Device Command Center: DeltaV Smart Switches unterstützen auch interne Protokolldateien und syslog-Server.
Einrichtung
Nicht erforderlich für Switching-Funktionen. DeltaV Network Device Command Center-Anwendung für Diagnose und Alarme.
Sicherheit
DeltaV Auto Port-Sperre, Network Device Command Center (nur Anzeige) für Überwachung: Jeder Benutzerzugriff wird mittels DeltaV Benutzerkennwort authentifiziert.
Redundanz
Standard DeltaV Netzwerkredundanz.
Echtzeit
Echtzeituhr. Der Switch unterstützt Network Time-Server als Client.
Schutzbeschichtung
Trifft nur auf die Modelle der FP20-Serie und MD20/30-Serie mit erweiterten Spezifikationen zu.
Geeignet für raue Umgebungen bis G3.
G2-Klassifizierung. Modelle der FP20-Serie und MD20/30-Serie mit erweiterten Spezifikationen können in G3-Umgebungen eingesetzt werden, jedoch sind sie nicht für G3 zertifiziert.
Betriebstemperatur
FP20-Serie und MD20/30-Serie basierend auf Standardmodellen: 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F). FP20-Serie und MD20/30-Serie basierend auf erweiterten Spezifikationen: -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F). RM100-Serie und RM104: 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Lagerungstemperatur
Alle Modelle der FP20-Serie und MD20/30-Serie: -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F). RM100-Serie und RM104: -20 bis 85 °C (-2 bis 185 °F)
Relative Feuchte
5 bis 95 %, nicht kondensierend
Stöße
10 g ½-Sinuswelle für 11 ms
Schwingungen
1 mm Spitze-zu-Spitze von 5 Hz bis 16 Hz, 0,5 g von 16 Hz bis 150 Hz

Merkmale

  • Vollständige Verwaltung durch DeltaV™ Systeme.
  • Benutzer- und Wartungsstationen erhalten automatisch Gerätealarme, die Unregelmäßigkeiten in der Netzwerkkommunikation anzeigen.
  • Eine Konfiguration durch den Benutzer ist für die vollständige Unterstützung der DeltaV™ Netzwerkkommunikation nicht erforderlich.
  • Mit der in diesem Switch integrierten 1-Klick-Sperrfunktion können Sie automatisch alle nicht verwendeten Netzwerkports im System mit nur einem Klick in der DeltaV™ Network Device Command Center-Anwendung sperren.
  • Entspricht einem breiten Spektrum an Netzwerkanforderungen.
  • Auto security lockdown
  • A full line of Industrial Rated Fanless Switches
  • Fully supported by Emerson

Wir sind online.Möchten Sie chatten?