Eine abgestimmte Dampfsammler-Steuerfunktionalität existiert in einem industriellen Kraftwerk oft nicht. SmartProcess Header von Emerson ist ein Produkt, das für die automatische Steuerung und Optimierung des Betriebs eines Dampfverteilungssystems eingesetzt wird. SmartProcess Header bietet eine abgestimmte Steuerung aller Dampfsammler, ermöglicht durch das Bedienpersonal eine Priorisierung der Sammler zu setzen, maximiert den Dampf zu Turbinen, wenn sie präsent sind, und optimiert die Sammlersteuerung für einen kostengünstigen Betrieb.