Emerson-P-IC200CPUE05

VersaMax CPUE05 mit Ethernet-Schnittstellen

Produktbeschreibung

Vielseitiger Controller, der für einfache Bedienung entwickelt wurde und eine Vielzahl von E/A-Erweiterungsmodulen und Kommunikationsmöglichkeiten unterstützt.

Teilenummer
IC200CPUE05
Abmessungen (B x H x T in mm)
126 x 128 x 69,1
Programmspeicher
Systemflash, batteriegestütztes RAM
Spannungsversorgung
5 V verwendet 220 mA, 3,3 V verwendet 570 mA
Fließkomma
Ja
Boolesche Ausführungsgeschwindigkeit
0,8 ms/K (typisch)
Echtzeituhr-Genauigkeit (für Zeitgeberfunktionen)
100 ppm (0,01 %) oder +/– 9 Sekunden/Tag
Uhrgenauigkeit
100 ppm bei vollem Temperaturbereich
Eingebettete Kommunikation
RS-232, RS-485, Ethernet
Konfigurierbarer Speicher
64 K Bytes maximal
Ethernet-Datengeschwindigkeit
10 Mbit/s (halb- oder vollduplex)
Ethernet-Anschluss
RJ-45, UTP
Anzahl SRTP Serververbindungen
8
Anzahl der Ethernet Global Daten (EGD) konfigurationsbasierten Austauschmöglichkeiten
32
EGD Austauschbegrenzung
100 Datenbereiche pro Austausch, 1.400 Bytes Daten pro Austausch
EGD Zeitsynchronisation
NTP P
EGD Zeitsynchronisation
Ja
Lädt EGD-Konfiguration von PLC bis Programmierer
Ja
Remote Station Manager über UDP
Ja
Lokaler Station Manager (RS-232)
via CPU Port 1

Merkmale

  • Unterstützt bis zu 64 Module mit bis zu 2.048 E/A-Kanälen
  • Kann entweder autokonfiguriert oder von einem Programmierer mithilfe Konfigurationssoftware konfiguriert werden
  • 64 kB konfigurierbarer Speicher für das Anwendungsprogramm, Hardware-Konfiguration, Register, Analogeingänge und Analogausgänge
  • Programmierung in Kontaktplan und Anweisungsliste
  • Nicht flüchtiger Flash-Speicher für Programmspeicher
  • Batteriegestützt für Programm, Daten und Stempeluhr
  • Ein/Aus-Schalter
  • Fließkomma (echte) Datenfunktionen
  • Eingebettete RS-232, RS-485 und Ethernet-Kommunikationen
  • Unterstützt EZ Program Store Geräte
  • 70 mm Höhe bei Montage auf DIN-Schiene mit Stromversorgung