Enardo-P-Rim Vent PRV

Enardo™ Tankrand-Druckentlastungsventil

Produktbeschreibung

Enardo Tankrand-Druckentlastungsventile sind so konstruiert, dass sie den Druck in atmosphärischen Tanks, Niederdruck- und Schwimmdachtanks (gemäß Definition in API 12F, 12B und 650 und EN 14015) entlasten. Enardo Tankrandventile können auch für die Notentlüftung von kleinen atmosphärischen und Niederdrucktanks verwendet werden.

atex-certification
Größen
6 in.
Gehäusewerkstoffe
Aluminium
Gewicht der Werkstoffe
Verzinkter Kohlenstoffstahl
Werkstoff von Sitz und Sperrklinke
PPS
Werkstoff von Sitzring und Dichtung
FEP-Teflon
Druckeinstellungen
0,5 bis 12 oz/sq in
Optionen
Spezialbeschichtung, Werkstoff des Gewichts, Armaturen, Dichtungsmaterial, FRP-Harze, Dampfmantel oder Rückführung

Merkmale

  • Leichtgewichtige Konstruktion
  • PPS-Innenteile für optimalen Korrosionsschutz
  • Leckrate nicht höher als 1 SCFH bei 90 % Sollwert
  • Komplett auswechselbare Sperrklinken- und Sitzbaugruppen
  • EN 13463-1, EN 13463-5-zertifiziert