Fisher-P-6350 6360

Fisher™ Vorsteuerungsventil der Baureihen 6350 und 6360

Produktbeschreibung

Fisher Vorsteuerungsventile der Baureihen 6350 und 6360 werden mit einem von verschiedenen Hauptventilen zur Druckreduzierung oder Druckentlastung oder mit Gegendruckanwendungen verwendet. Jedes dieser Vorsteuerungsventile kann für Gasanwendungen verwendet werden. Eine Ausnahme ist das Vorsteuerungsventil des Typs 6351, das für Flüssigkeitsanwendungen verwendet werden kann.

Merkmale

  • Problemlose Ventilkegelwartung
  • Justierbare Verstärkung für eine regelbare Leistung
Anschlüsse
1/4 NPT Innengewinde
Maximaler Eingangsdruck
Typen 6351, 6352, 6353, 6354L, 6354M und 6354H: 600 psig (41,4 bar)
Typ 6358: 150 psig (10,3 bar)
Typ 6365: 50 bis 360 psig (3,4 bis 24,8 bar)
Ausgangs(Regel)-Druckbereiche
Typen 6351, 6352, 6353 und 6354L: 3 bis 200 psig (0,21 bis 13,8 bar)
Typen 6354M und 6354H: 175 bis 300 psig (12,1 bis 20,7 bar)
Zulässige Betriebstemperatur
Standard-Elastomere: –20 bis +150 °F /–29 bis +66 °C)
Hochtemperatur-Elastomere: 0 bis 300 °F (–18 bis +149 °C), ausgenommen Wasseranwendungen: 0 bis 180 °F (–18 bis +82 °C)