Fisher-P-D Series

Fisher™ D-Serie Füllventile

Produktbeschreibung

Die Füllventile der D-Serie sind für hohe Belastungen konzipiert, die durch ein schnelles Befüllen von ASME-Tanks und Tanklaster entstehen. Dickwandige Ventilkörper, geformte Sitzhalter und große Schlüsselflächen minimieren Beschädigungen an innenliegenden Bauteilen. Die Modelltypen D138 und D139 sind Rückschlagventile, die für den Gebrauch als Ergänzungs-Rückschlagventil für die G-Serie oder als manuelles Absperrventil eingesetzt werden können. Die Modelltypen D140 und D141 verfügen über eine zweiteilige Konstruktion mit einem oberen und einem unteren Rückschlag.

ul-listed

Merkmale

  • Dickwandiger Ventilkörper
  • Geringer Durchflusswiderstand für einen verbesserten Pump- und Schlauchbetrieb
Verfügbare Konfigurationen
D138: Rückschlagventil mit 2 x 2 1/4 (MNPT x ACME) Anschlüssen
D139: Rückschlagventil mit 3 x 3 1/4 (MNPT x ACME) Anschlüssen
D140: Zwillingsrückschlagventil mit 2 x 2 1/4 (MNPT x ACME) Anschlüsse
D141: Zwillingsrückschlagventil mit 3 x 3 1/4 (MNPT x ACME) Anschlüssen
Zulässige Betriebstemperatur
-29 °C bis +71 °C/-20 °F bis +160 °F