Fisher™ Überströmregler, Abblaseventile und Differenzdruck-Sicherheitsventile der Serie MR98

Produktbeschreibung

Die Überström- und Entlastungsfunktionen der Serie MR98 sind für den Einsatz mit Flüssigkeit, Gas, Luft und Dampf geeignet. Typ MR98L, MR98H und MR98HH sind direkt betätigt und federbelastet. Die Typen MR98LD, MR98HD und MR98HHD verwenden zusätzlichen Stelldruck, um die Sicherungs-Differenzdrücke, Überströmdrücke aufrechtzuerhalten oder die externe Sollwerteinstellung zu ermöglichen.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

ped
atex-certification

Merkmale

  • Vielseitigkeit
  • Differenzdruckfähigkeit
  • Spezialanwendungen
  • Großes Stellverhältnis
  • Graphitdichtungen
  • Druckeinstellungen bis zu 27,6 bar (400 psig)
  • Dichte Absperrung mit Elastomer-Sitzen
  • Einfache Wartung
  • Arctic and Cryogenic Temperature Constructions Options
  • FDA, USP Class VI, and ADI Free EPDM Wetted Elastomers
Erhältliche Überströmausführungen
R98L: 0,14 bis 2,6 bar (2 bis 38 psig) Stelldruckbereich
MR98H: 1,0 bis 13,8 bar (15 bis 200 psig) Stelldruckbereich
MR98HH: 10,3 bis 25,9 bar (150 bis 375 psig) Stelldruckbereich
Erhältliche Differenzdruckausführungen
MR98LD: 0,14 bis 2,6 bar (2 bis 38 psi) Stelldruckbereich; max. Differenzdruck 10,3 bar (150 psi)
MR98HD: 1,0 bis 13,8 bar (15 bis 200 psi) Stelldruckbereich; max. Differenzdruck 0,7 bar (300 psi)
Erhältliche Hochdruck-Differenzdruckausführungen
MR98HDP: 1,0 bis 13,8 bar (15 bis 200 psi) Stelldruckbereich; max. Differenzdruck 41,4 bar (600 psi)
MR98HHD: 10,3 bis 25,9 bar (150 bis 375 psi) Stelldruckbereich; max. Differenzdruck 27,6 bar (400 psi)
Werkstoffe von Gehäuse und Federgehäuse
Grauguss
WCC-Stahl
LCC-Stahl
Edelstahl
Speziallegierungen: Monel®, Hastelloy® C, Aluminiumbronze
Für Speziallegierungen wenden Sie sich an das Vertriebsbüro
Nennweite und Anschlussarten
1/4"
1/2"/DN 15
3/4 und 1"/DN 20 und 25
1 1/2 und 2"/DN 40 und 50 (nicht erhältlich für Typ MR95L und MR95LD)
Anschlussarten
NPT, SWE, geschweißte und integrierte Class 150 RF, Class 300 RF, Class 600 RF und PN 16/25/40 RF Anschlüsse; alle mit 14 in. Einbaulänge (EN-Überschiebflansch in Baulänge 356 mm)
Maximaler Eingangsdruck
41,4 bar (600 psig)
Maximaler Ausgangsdruck
27,6 bar (400 psig)
Druckerfassung
Intern oder extern
Serie MR985H Ungefähre Gewichte
1/4 NPT Gehäuse: 2,3 kg (5 lb)
DN 15 (1/2") Gehäuse: 4,5 kg (10 lb)
DN 20 und 25 (3/4 und 1") Gehäuse: 10 kg (22 lb)
DN 40 und 50 (1 1/2 und 2") Gehäuse: 25 kg (55 lb)
Serie MR98L Ungefähre Gewichte
1/4 NPT Gehäuse: 3,2 kg (7 lb)
DN 15 (1/2") Gehäuse: 6,8 kg (15 lb)
DN 20 und 25 (3/4 und 1") Gehäuse: 16 kg (35 lb)
Weitere technische Daten
Für weitere technische Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Vertriebsbüro oder ziehen Sie die technische Dokumentation zurate.

Dokumentation und Zeichnungen

Wir sind online.Möchten Sie chatten?