Fisher-P-Yarway 4300

Fisher™ Yarway™ 4300 TempLow™ Dampfeinspritzkühler

Produktbeschreibung

Zur präzisen und wirtschaftlichen Regelung der Dampftemperatur leitet der Fisher Yarway TempLow Sondentyp-Einspritzkühler als Antwort auf ein pneumatisches oder elektrisches Regelsignal Kühlwasser in den Dampfstrom ein.

Entscheidender Betrieb
Dampfbetriebsart
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear, modifiziert gleichprozentig
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1 / DN 25 x NPS 3 / DN 80
Ventilgrößenstandard
NPS
Ventiltyp
Eckventil
Werkstoff
Alloy
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Montage in einer geraden, vertikalen oder horizontalen Rohrleitung
  • Minimaler Platzbedarf bei der Montage
  • Bei allen Nennweiten handelt es sich um Standardanschlüsse: NPS 1 (DN 25) Wasser, NPS 3 (DN 80) Dampf.
  • Erfordert nur wenige Komponenten
  • Kein Treibdampf oder Pipeliner erforderlich, welche die Installation komplizieren
  • Nur 4 bis 5 Meter (15 ft.) gerade Rohrleitung in der Auslaufstrecke
  • Es wird eine schnelle Verdunstung von Wasser erzielt, um die Ansammlung von Wasser in der Leitung zu minimieren
  • Regelung innerhalb von 6 °C (10 °F) der Sättigung möglich
  • Gehärtete Edelstahldüsen minimieren den Verschleiß
  • Das optimierte Sprühmuster mit variabler Dralldüsentechnik ermöglicht einen breiten Betriebsbereich, um optimales Vermischen und schnelles Verdampfen bei allen Durchflussbedingungen zu erzielen.
  • Sprühzylinder können leicht entfernt, gewartet oder ersetzt werden, ohne dass dafür die gesamte Einheit ausgetauscht werden muss.

Dokumentation und Zeichnungen