Kunkle Modell 299 Winkelstück mit Sammlerschale

Produktbeschreibung

Das Winkelstück stellt ein Mittel zur Handhabung von Kondensat aus Sicherheitsventilen in Dampfanwendungen dar

Merkmale

  • Modell 0299-H: für Sicherheitsventilauslass mit DN 50 (2").
  • Modell 0299-J: für Sicherheitsventilauslass mit DN 65 (2½").
  • Modell 0299-K: für Sicherheitsventilauslass mit DN 80 (3").
  • Modell 0299-M: für Sicherheitsventilauslass mit DN 100 (4").
  • Modell 0299-P: für Sicherheitsventilauslass mit DN 150 (6").
  • Modell 0299-Q: für Sicherheitsventilauslass mit DN 200 (8").