Micro Motion Coriolis-Messsystem der H-Serie in Hygieneausführung bestehend aus Sensor H025F und Auswerteelektronik 1500
Micro Motion Coriolis-Messsystem der H-Serie in Hygieneausführung bestehend aus Sensor H025F und Auswerteelektronik 1500
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems
•CSA •IECEx •ATEX
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion
Verfügbare Ausgänge
Modell 1500: für Anwendungen, die eine einzige Durchflussvariable (in Milliampere und ein Frequenz-/Impulsausgang) erfordernModell 2500: für Anwendungen, die die gleichzeitige Messung mehrerer Durchflussvariablen mit wählbaren Kombinationen von
Gehäuse
Polyamid PA 6.6
Spannungsversorgung
•Mind. 19,2 bis 28,8 VDC •6,3 W •Gemäß Installationskategorie II (Überspannung), Emissionsgrad 2
Eingangs-/Ausgangssignale
•Ein aktiver 4-20 mA Ausgang •Ein aktiver Frequenzausgang
HART
Bell 202 Signal ist dem primären Milliampere-Ausgang überlagert
Montageoptionen
Nur externe Montage in der Messwarte •Montage auf 35 mm Schiene •Schiene muss geerdet sein
Anwendungsarten
•Kontinuierliche Prozessregelung •Zweiphasenströmung/Gaseinschlüsse •Abfüllung und Dosierung •Meter Verification
Ex-Zulassungen
Nur geeignet für ex-freie Bereiche
Merkmale
Micro Motion H025F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN6 (1/4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 Ra
Die hervorragende Sensibilität in kompakter Ausführung minimiert Schwankungen in der Prozesssteuerung.
Sichert Produktkonsistenz und -qualität mittels überlegener Dichtemessung
Selbstentleerende Ausführung und überragende Temperaturstabilität ermöglichen schnelle Produktwechsel.
Auswahl an Optionen, einschließlich hochglanzpolierter Edelstahl 316L mit einer Oberflächengüte von bis zu 15 RA.
Stellen Sie die Integrität des Messsystems in Echtzeit und im Prozess mithilfe der Smart Meter Verification sicher.
Überragende Zweiphasen-Durchflussfähigkeit für Anwendungen mit Batching, Beladen und eingeschlossener Luft in einem kompakten, hygienischen Auswerteelektronikgehäuse aus Edelstahl.
Breites Spektrum an Zulassungen und Zertifizierungen für das Messsystem, einschließlich CSA (Class 1, Div 1, Groups C und D; Class 1, Div 2, Groups A, B, C und D), ATEX, IECEx, Schutzart IP66/67 und NAMUR.
Für den Einsatz in SIP-, CIP- und sanitären Umgebungen, wo eine Übereinstimmung gemäß 3-A und EHEDG erforderlich ist.
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion
Abgesetzt montierte Auswerteelektronik für Montage auf 35 mm DIN-Schiene ermöglicht die Reduzierung von Verkabelungskosten.
Einfacher Einbau in der Messwarte – erfordert nur 850 cm³ (0,03 ft³) Freiraum im Gegensatz zu 28 317 cm³ (1,0 ft³) für eine typische Coriolis Auswerteelektronik.
Einfache Konfiguration mittels 4-Leiter-Verbindung mit den Sensoren zur Spannungsversorgung und Signalübertragung.
Digitale MVD-Technologie bietet Diagnosefunktionen für die Leistungsmerkmale bei Gaseinschlüssen und Batchvorgängen mit leerlaufenden Anwendungen
Prüfung des Sensorzustands im laufenden Prozess mit einer echten In-Situ-Verifizierung ohne zusätzliche Sekundärreferenz.
Dokumentation und Zeichnungen
Micro Motion H025F Coriolis-Messsystem in Hygieneausführung, DN6 (1/4 in.), Edelstahl 316L, Oberflächengüte 15 Ra
1500 Auswerteelektronik mit Abfüll- und Dosierfunktion