Paine-P-212-40-020 HP and HT Transducer

Paine™ 212-40-020 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer

Produktbeschreibung

Der Paine™ 212-40-020 Hochdruck- und Hochtemperatur-Messumformer ist ein Messumformer im Miniaturformat mit VDC-Ausgang zur kombinierten Messung von hohen Drücken und hohen Temperaturen (HP/TP), der speziell für extreme Ölfeld-Anwendungen konzipiert ist. Der Messumformer vereint innovatives Design mit Silicon-On-Insulator (SOI)-Technologie für eine präzise und kontinuierliche Messung bei hohen Temperaturen. Das kompakte Gerät liefert Genauigkeit und Stabilität in einem extrem kleinen Formfaktor mit nur 12,7 mm (0,5 Zoll) Durchmesser.

Messbereich
Bis zu 2 068 bar (30 000 psia)
Betriebstemperatur
–40 °C bis +210 °C (–40 °F bis +410 °F)
Prozessmedium
Kompatibel mit Alloy UNS N07718 lösungsgeglüht und gealtert auf maximale Rockwell Härte C 40 und Inconel® 718
Druckanschluss/Armatur
Gemäß MS33656-E3

Merkmale

  • Herstellung mittels Silicon-On-Insulator (SOI)-Technologie ermöglicht präzise und kontinuierliche Messungen bei hohen Temperaturen.
  • Kompakte und robuste Ausführung widersteht dem Einsatz in rauen Umgebungen.
  • Erhältlich in einem kleinen Formfaktor mit 12,7 mm (0,5 Zoll) Durchmesser.
  • Langlebige Lösung ermöglicht den Einsatz in Bereichen mit hohen Drücken und hohen Temperaturen (bis zu 30 000 psia oder 2 069 bar).
  • Individuell anpassbare Messumformeroptionen für Fit-For-Use-Design (FFU).

Dokumentation und Zeichnungen