Rosemount™ 3154N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3154N Druckmessumformer für nukleare Anwendungen ist ein für die Nukleartechnik entwickelter Analogmessumformer. Dieser Messumformer ist für den Einsatz in Umgebungsbedingungen mit erhöhtem Unfallrisiko bestimmt und bietet zuverlässige Leistungsmerkmale über eine lange Nutzungsdauer. Der Messumformer ist für IEEE-Anwendungen qualifiziert und ermöglicht strenge Qualitätskontrollen während des Herstellungsprozesses, einschl. Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezieller Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatischer Druckprüfung.

Ausgangssignal
4–20 mA
Messspannenverhältnis
Bis zu 10:1 (5:1 für Bereich 1)
Messbereich
Bis zu 13,79 MPa (2 000 psi) Differenzdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psig) Überdruck, bis zu 27,58 MPa (4 000 psia) Absolutdruck
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Mediumberührte Werkstoffe
Edelstahl 316L
Seismische Bewertung
8,5 g ZPA seismisch
Strahlungsbewertung
112 Mrad (1,12 MGy) TID Gammastrahlung
Dampf-/Drucktemperatur
224 °C (435 °F) Dampf/Temperatur
Qualifizierungsstandard
IEEE Std 323™-1974/1983/2003
IEEE Std 344™-1975/1987/2004
Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter +1-952-949-5207 oder per E-Mail unter RNII.info@emerson.com.

Merkmale

  • Qualifiziert gemäß IEEE Std 323™-1974/1983/2003 und IEEE Std 344™-1975/1987/2004 für eine Lösung nach Industriestandard.
  • Widersteht Strahlungsbelastungen bis zu 112 Mrad TID Gamma und seismischen Pegeln bis zu 8,5 g ZPA für verschiedenste Prozessanforderungen.
  • Langlebige Ausführung mit Leistungsmerkmalen für den Einsatz in Dampftemperaturen bis zu 167 °C (435 °F).
  • Referenzgenauigkeit von 0,2 % ermöglicht zuverlässige Messungen.
  • Qualitätskontrolle umfasst Rückverfolgbarkeit der druckhaltenden Teile, spezielle Reinigung für Nuklearanwendungen und hydrostatische Druckprüfung.