Rosemount-P-4390 Series Corrosion Erosion Wireless Transmitters

Rosemount™ Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer der Serie 4390

Produktbeschreibung

Die Rosemount Wireless Korrosions- und Erosionsmessumformer der Serie 4390 liefern kontinuierliche, genaue und hochempfindliche Daten zur Korrosions- und Erosionsüberwachung in Echtzeit, die eine maximale Leistung durch Prozessoptimierung ermöglichen und kostspielige Begehungen überflüssig machen. Die Messumformer liefern durch die Verwendung erstklassiger Instrumente überlegene Daten zum Korrosions- und Erosionsmanagement und bieten so eine verbesserte Datenverarbeitung, flexible Datenmanagementlösungen und eine benutzerfreundliche Schnittstelle.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
Sondentypen
ER-Sonden (elektrischer Widerstand) und LPR-Sonden (linearer Polarisationswiderstand)
Auflösung
24-Bit-Instrumentenauflösung. Empfindlichkeit im niedrigen Nanometerbereich für ER-Sonden je nach Sonde und Bedingungen
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART, IEC 62591
Messfrequenz
2 Minuten bis 24 Stunden
Temperaturbereich
–40 °C (–40 °F) – +70 °C (158 °F)
Art der Messung
Rohdaten (für dedizierte Softwareanwendungen) und berechnete Werte (Metallverlust oder Korrosionsrate) für generische Datensysteme

Merkmale

  • Liefert kontinuierliche, präzise und hochsensible Überwachungsdaten
  • Korrosionsmessumformer kompatibel mit ER- und LPR Sonden von Emerson und anderen führenden Anbietern
  • Erosionsmessumformer kompatibel mit Sonden mit einem bis vier Elementen von Emerson und anderen wichtigen Anbietern
  • Sondenkabel mit bis zu 20 m Länge ermöglicht eine flexible, praktische Aufstellung zur Erleichterung der Wartung und Optimierung der Funksignale
  • Flexibilität der Datenformate und des Datenmanagements
  • 15x bessere Abtastrate im Vergleich zur vorherigen Generation
  • Verbesserte Messgenauigkeit und reduzierte Wartung
  • WirelessHART® – Nahtlose Kompatibilität mit vorhandenen Geräten von Emerson
  • Optimierter Stromverbrauch – Akku hält bis zu 4x länger im Vergleich zur vorherigen Generation

Dokumentation und Zeichnungen