Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor in Zwischenflanschausfühung bestehend aus 8711005 Sensor und M-8712E Messumformer
Rosemount 8711 magnetisch-induktiver Durchflussmesssensor in Zwischenflanschausfühung bestehend aus 8711005 Sensor und M-8712E Messumformer
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Bis zu ±0,15 % der volumetrischen Durchflussgenauigkeit über ein Durchfluss-Messspannenverhältnis von 13:1; ±0,25 % über ein Durchfluss-Messspannenverhältnis von 40:1
Diagnose
In-Situ-Systemverifizierung, Erkennung von Erdungs-/Verkabelungsfehlern, Erkennung von hohem Prozessrauschen, abstimmbare Leerrohr-Erkennung, Messumformer-Fehlererkennung, Sensor-Fehlererkennung
Kompatibilität
•Alle von Rosemount hergestellten Messrohre: 8705, 8711, 8721, 8707 •Universelle Fähigkeiten erlauben den Einsatz von Messumformern der E-Serie mit Messrohren von anderen Herstellern, die mit Wechsel- und Gleichstrom betrieben werden.
Spannungsversorgung
90-250 VAC, 50-60 Hz oder 12-42 VDC.
Leistungsaufnahme
•15 W max. − Gleichstrom • 40 VA max. − Wechselstrom
Flanschlose Ausführung mit reduzierter Größe und Gewicht, um Kosten zu senken.
Die kompakte Form ist ideal für Installationen mit begrenzter Strecke an gerade verlaufendem Rohr.
Mit den erhältlichen robusten Auskleidungsoptionen und Standard-, Erdungs- und Elektroden mit Geschoss-ähnlicher Spitze für jede Prozessanwendung geeignet.
Vereinfachte Installation durch eine leichte, flanschlose Bauweise.
Mit einem vollständig verschweißten Sensor werden Dichtungen überflüssig und das Eindringen von Feuchtigkeit reduziert.
Die hindernisfreie Konstruktion ohne bewegliche Teile minimiert Wartung und Reparatur.
Mit dem abnehmbaren und austauschbaren Anschlussblock, der Reparaturen vor Ort ermöglicht, können Prozessabschaltungen vermieden werden.
Magnetisch-induktiver Durchflussmessumformer
Intuitives Bedieninterface mit zweckbestimmten Tasten für die einfache Bedienung.
Maximale Verfügbarkeit durch kontinuierliche Überwachung des Zustands des Messsystems und seiner Leistung im laufenden Betrieb mit Smart Systemverifizierung.
Optimierte Regelung in rauschanfälligen Anwendungen mit Optionen für Diagnose für hohes Prozessrauschen und wählbarer Spulenantriebsfrequenz.
Abstimmbare Leerrohr-Erkennung minimiert Probleme und falsche Messwerte bei leerem Messrohr.
Schnelle Überprüfung der Installationsintegrität mit Erdungs-/Verkabelungsfehlererkennung.
Bestandsreduzierung und Schnittstellenkonsistenz bei jedem magnetisch-induktiven Durchflussmesssystemsensor mit universellen Messumformerfunktionen.