Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-1495 Orifice Plate

Rosemount™ 1495 Messblende

Produktbeschreibung

Der Rosemount 1495 Wirkdruckgeber mit Messblende ist für eine zuverlässige Messleistung konzipiert. Bei diesem Wirkdruckgeber handelt es sich um das weltweit meistverwendete Modell. Die Standardkonfiguration verfügt über eine scharfkantige, konzentrische Bohrung sowohl in den Messblenden mit Steck- als auch mit Universalausführung. Dieses Produkt ist in Standard-Nennweiten (5–600 mm bzw. 2–24 Zoll) erhältlich und auch für Anwendungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck geeignet.

Produkte

Search
1-10 von 10 Produktergebnissen
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
Max. Betriebsdruck
ANSI B16.5 2500#
Prozesstemperaturbereich
–196 bis 649 °C (–320 bis 1200 °F)
Medium
Flüssigkeiten, Gas und Dampf
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 304/304L, Edelstahl 316/316L, Edelstahl DIN 1.4571 (316Ti), Alloy C-276, Alloy 400
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung

Merkmale

  • Lieferbar in Nennweiten von 5 bis 600 mm (2 bis 24 Zoll) oder anwendungsspezifischen Nennweiten, um die Anwendungsflexibilität zu erhöhen.
  • Hergestellt in Übereinstimmung mit AGA-, ASME-, ISO-, API- und DIN-Normen.
  • Standardkonfiguration mit scharfkantiger, konzentrischer Bohrung in den Messblenden mit Steck- und Universalausführung.
  • Verfügbarkeit in zahlreichen Werkstoffen ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Prozessbedingungen.
  • Hält hohen Temperaturen und Drücken stand und bietet lange Haltbarkeit.

Dokumentation und Zeichnungen